SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
-
Cabo de sistema Bus
1431199
Cabo de sistema Bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, laranja RAL 2003, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
| Geral | Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios |
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Técnica de processo |
| Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | FOUNDATION Fieldbus |
| Tipo de sinal/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 31,25 kBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | BU (DATA-) |
| 2 (Conector) | OG (DATA+) | |
| 3 (Conector) | SR (Blindagem) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| TPU GF (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Aço inoxidável (Conexão roscada) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexão 2 | |
| Versão | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 10 m |
| FOUNDATION Fieldbus laranja [960] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 56,552 kg/km |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | FOUNDATION Fieldbus laranja [960] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,40 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 2x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,5 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PO (Linha de sinal) |
| Condutor individual, cor | azul, laranja |
| Densidade de parede da isolação | 0,50 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 1 par com 1 cordão e preenchimentos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 100 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 19,35 Ω/km (Linha de sinal) |
| 26 Ω/km (Blindagem) | |
| Capacidade do cabo | 147 pF/m (com 1 kHz, condutor/blindagem) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacidade operacional | 78 nF (com 1 kHz) |
| Impedância de linha | 100 Ω ±20 % (com 31,25 kHz) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 75 mm |
| Resistência a tração | 260 N |
| Atenuação de proteção | 3,00 dB/km (com 39 kHz) |
| Anti-inflamabilidade | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC-ER e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Código | 1431199 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CCG |
| GTIN | 4046356431675 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 689,185 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 689,185 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Cabo de sistema Bus 1431393
-
SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - Conector 1440025
-
SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - Conector 1440041
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Resistor de terminação 1431403
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Ferramenta 1212513
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP