SAC-3P- 5,0-961/M12FS VA
-
Cabo de sistema Bus
1419083
Cabo de sistema Bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, azul RAL 5015, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m, para atmosfera potencialmente explosiva com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
Geral | Para aplicações em circuitos de corrente do tipo de ignição intrinsecamente segura “i“. Características elétricas com base na EN 60079-14. |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Técnica de processo |
Tipo de sensor | PROFIBUS PA |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | B |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | PROFIBUS PA |
Tipo de sinal/categoria | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 31,25 kBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Soquete) | OG (DATA+) |
3 (Soquete) | BU (DATA-) | |
4 (Soquete) | SR (Blindagem) |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Versão | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 56,552 kg/km |
Número de pólos | 2 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] |
Estrutura do condutor | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,40 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 2x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
1x 0,5 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,50 mm ±0,25 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | azul RAL 5015 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PO (Linha de sinal) |
Condutor individual, cor | azul, laranja |
Densidade de parede da isolação | 0,50 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 1 par com 1 cordão e preenchimentos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 100 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 19,35 Ω/km (Linha de sinal) |
26 Ω/km (Blindagem) | |
Capacidade do cabo | 147 pF/m (com 1 kHz, condutor/blindagem) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacidade operacional | 78 nF (com 1 kHz) |
Impedância de linha | 100 Ω ±20 % (com 31,25 kHz) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 75 mm |
Resistência a tração | 260 N |
Atenuação de proteção | 3,00 dB/km (com 39 kHz) |
Anti-inflamabilidade | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Propriedades especiais | Normas UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Código | 1419083 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CCG |
GTIN | 4046356541503 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 350,85 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 343,75 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 2,642 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Conector de dados 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Conector de dados 1413933
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Ferramenta 1212513
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
WIREFOX 4 - Ferramenta de decapagem 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP