VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cabo de rede
1454244

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: D / IP69K, para Conector reto M12, codificação: D / IP69K, comprimento de cabo: 5 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto








Produtos compatíveis