VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cabo de rede
1454228

Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: D / IP69K, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto








Produtos compatíveis