VS-IP20-OE-93E/5,0
-
Cabo de rede
1404344
Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul), conector RJ45/IP20 sobre extremidade livre do condutor, Line, comprimento: 5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Tensão UN | 48 V |
| Corrente nominal IN | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Largura | 13 mm |
| Altura | 12,9 mm |
| Comprimento | 44,7 mm |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 4-polos, Ethernet |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Material Caixa | PA |
| Cor (Caixa) | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Conexão 2 | |
| Versão | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 5 m |
| Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 280,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1404344 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNABD |
| Chave de produto | ABNABD |
| GTIN | 4046356691840 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 251,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 219,282 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 10,285 kg CO2e |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP