VS-IP20-M12FSBP-93C-LI/2,0
-
Cabo de rede
1416212
Cabo PROFINET montado, CAT5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 próprio para porta-cabos (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), plugue RJ45/IP20 sobre soquete de montagem M12, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, Line, comprimento 2 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Saída de cabo | reto |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Força de inserção por contato de sinal | 50,00 N |
Força de extração por contato de sinal | 30 N |
Conexão 1 | |
Formato | Soquete tipo flush reto M12 |
Tipo de codificação | D |
Blindado | sim |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Grau de proteção | IP67 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Blindado | sim |
Grau de proteção | IP20 |
Extensão da linha | 2,00 m |
Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 61 kg/km |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 600 V (Avaliação UL) |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 49 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 100 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Resistência a tração | ≤ 150 N |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
76 dB (com 4 MHz) | |
70 dB (com 10 MHz) | |
65 dB (com 16 MHz) | |
63 dB (com 20 MHz) | |
60 dB (com 31,25 MHz) | |
55 dB (com 62,5 MHz) | |
50 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
4 dB (com 4 MHz) | |
6,3 dB (com 10 MHz) | |
8 dB (com 16 MHz) | |
9 dB (com 20 MHz) | |
11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
21,3 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | sim |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | Propriedades elétricas conforme EN 50288-2-2 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 |
Código | 1416212 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABNP |
Chave de produto | ABNPAB |
GTIN | 4046356474757 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 164 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 158,24 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 265aadd5-cefc-43e4-b7f3-87aab5214968 |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP