NBC-M 8MS-M 8MS/.../...
-
Cabo de rede
1408718
Cabo de rede, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cabo variável, blindado, Conector reto M8, codificação: A / IP67, para Conector reto M8, codificação: A / IP67, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m)
Detalhes do produto
| Geral | Encontra outros produtos com comprimento fixo do cabo na seção Acessórios |
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M8 / IP67 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| TPU GF (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto M8 / IP67 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| TPU GF (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m) |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| PVC flexível PROFINET CAT5 93B | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
| Porta-cabos PROFINET CAT5 93C | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 200 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| M8 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
| Código | 1408718 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1BJI |
| Chave de produto | AF1BJI |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
NBC-M 8MS/ 1,0-93B/M 8MS - Cabo de rede 1407348
-
NBC-M 8MS/ 2,0-93B/M 8MS - Cabo de rede 1407349
-
NBC-M 8MS/ 5,0-93B/M 8MS - Cabo de rede 1407350
-
NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS - Cabo de rede 1407351
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430857
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP