UK 10-DREHSI (6,3X32) - Borne fusível
3005507

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, bitola:  0,5 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeável através da ponte fixa FBI ...