USSB 4
-
Borne de dois níveis
1748850
Borne de dois níveis, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Borne de vários andares |
| Família de produtos | US |
| Número de pólos | 2 |
| Número de conexões | 4 |
| Número de linhas | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| 1. e 2o. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 4 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 32 A |
| Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 60,8 mm |
| Profundidade | 62,8 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 63,5 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 71 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1748850 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1214 |
| Chave de produto | BE1214 |
| GTIN | 4067923313118 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBI 10- 6 - Jumper fixo 0203250
-
FBI 20- 6 - Jumper fixo 0201867
-
FBI 100- 6 - Jumper fixo 0201650
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
EB 3- 6 - Ponte de inserção 0201142
-
EB 10- 6 - Ponte de inserção 0201139
-
SBRN 2-7 - Jumper de comutação 1413230
-
USBR 2-7 - Jumper de comutação 2303239
-
FBI 3- 6 - Jumper fixo 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Jumper fixo 0203519
-
LB 10-6 BU - Jumper 0202280
-
LB 10-6 RD - Jumper 0202293
-
LB 100-6 GY - Jumper 0202345
-
LB 100-6 RD - Jumper 0202316
-
LB 100-6 BU - Jumper 0202303
-
IS-K 4 - Barra isolante de ponte 1302338
-
DP-UKK 3/5 - Placa distanciadora 2770794
-
TS-KK 3 - Placa de separação 2770215
-
ATP-UKK 3/5 - Placa de divisão 2778521
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
DG-UKK 3/5 - Placa distanciadora 2770817
-
D-UKK 3/5 - Tampa 2770024
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP