PTRVB 4-PE - Borne terra
1070018

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 16, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2., 3. e 4o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis