USLKG 50-IB - Borne terra
0443078

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, com parafusos de cabeça hexagonal interna, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 50 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 50 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M6, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto