USLKG 3 - Borne terra
0441083

perfil de conexão
passo
tipo de conexão

Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa > 690 V para as tensões de isolamento, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M2,5, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis