UKKB 5-PE - Borne terra
3007123

perfil de conexão
passo
tipo de conexão

Borne terra, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno e divisão iguais aos terminais de passagem
Base terra universal para montagem sobre trilhos de fixação NS 35... ou NS 32... (exceto NS 35/15-2,3)
O deslocamento de nível oferece mesmo com cabeamento completo, o acesso livre ao nível de conexão inferior