UDK 4-PE - Borne terra
2775184

perfil de conexão
passo
tipo de conexão

Borne terra, conexão dupla em cada lado, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M3, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Dois pontos de conexão em cada lado para recebimento de vários condutores
Caixa de ponte dupla permite a distribuição de potencial e alimentação individuais