EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E62425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Parafuso de fixação | 30 - 12 | |||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Parafuso de fixação | 30 - 12 | |||
Borne terra, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M2,5, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Parafuso de fixação | 30 - 12 | |||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Parafuso de fixação | 30 - 12 | |||