RTO 3-PE-TC - Borne terra
3049958

Borne terra, Importante: no caso de terminais de cabo não isolados, é necessário aplicar o prolongamento de linha BE-RT... (consultar acessórios)!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de olhal, 1. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências de contato baixas
Cor de caixa verde-amarelo
Uma possibilidade de etiquetagem adicional
Pontos de aperto isentos de corrosão