Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QTC 2,5-TWIN-PE - Borne terra
3206474

Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão rápida, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno e divisão iguais aos terminais de passagem
Um contato perfeito em termos mecânicos e elétricos devido ao encaixe fácil no trilho de fixação
Todos os requisitos da norma IEC 60947-7-2 são cumpridos
Verificado para aplicações ferroviárias