MT 1,5-QUATTRO-PE - Borne terra
3001695

Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa com tensões de isolamento > 320 V, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pontos de aperto isentos de corrosão
Baixas resistências de contato
Parafusos de terminal protegidos
Cor de caixa verde-amarelo