DNV
ID de certificação: TAE000037BCSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Entrada | 1000 V | 100 A | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Entrada | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Entrada | 1000 V | 100 A | ||