RBO 8-3L/N/FE
-
Borne para conexão olhal
3076280
Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 70 mm2, 1. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: cinza/azul/preto-amarelo
Detalhes do produto
| Número de pólos | 5 |
| Passo | 29 mm |
| Número de conexões | 10 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 5 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 6,27 W |
| Quantidade de conexões por nível | 10 |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão de olhal |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| Corrente nominal | 192 A |
| Corrente de carga máxima | 192 A (com uma bitola de condutor de 70 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Conexão do terminal de cabo DIN 46234:1980-03 | |
| Conexão conforme norma | DIN 46234:1980-03 |
| Perfil de conexão | 2,5 mm² ... 70 mm² |
| Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
| Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
| Largura | 22 mm |
| Diâmetro do pino | 8 mm |
| Rosca | M8 |
| Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
| Conexão conforme norma | DIN 46235:1983-07 |
| Perfil de conexão | 16 mm² ... 70 mm² |
| Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
| Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
| Largura | 24 mm |
| Diâmetro do pino | 8 mm |
| Rosca | M8 |
| Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
| Conexão conforme norma | DIN 46237:1970-07 |
| Perfil de conexão | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
| Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
| Largura | 14 mm |
| Diâmetro do pino | 8 mm |
| Rosca | M8 |
| Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
| Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : azul | 2,5 mm² |
| Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : amarelo | 6 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 145 mm |
| Altura | 136 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 67 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 74,5 mm |
| Passo | 29 mm |
| Cor | multicolor (RAL -) |
| cinza (RAL 7042) | |
| azul (RAL 5015) | |
| preto (RAL 9005) | |
| amarelo (RAL 1018) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Rosqueamento direto |
| Código | 3076280 |
| Unidades por embalagem | 2 Unidade |
| Chave comercial | BE44 |
| Chave de produto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 793,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 793 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 6,722 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
RBO 8-VS 3 - Barra de ligação 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
HC-RBO 8 - Capa de cobertura 3247967
-
HC-RBO 8 BU - Capa de cobertura 3247969
-
HC-RBO 8-FE - Capa de cobertura 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador de terminais 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador de terminais 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0829679
-
SHN 13 - Ferramenta 1209923
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Suas vantagens
Montagem em trilhos de fixação normalizados ou diretamente em caixas de comutação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP