RBO 8-3L-HC
-
Borne para conexão olhal
3076044
Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 70 mm2, 1. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne para conexão olhal |
Passo | 29 mm |
Número de conexões | 6 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Quantidade de conexões por nível | 6 |
Bitola nominal | 70 mm² |
1. nível | |
Tipo de conexão | Conexão de olhal |
Comprimento de decapagem | O comprimento de decapagem depende da indicação do fabricante do terminal de cabo. |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Corrente nominal | 192 A |
Corrente de carga máxima | 192 A (com uma bitola de condutor de 70 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) |
Tensão nominal | 1500 V |
Bitola nominal | 70 mm² |
Conexão do terminal de cabo DIN 46234:1980-03 | |
Conexão conforme norma | DIN 46234:1980-03 |
Perfil de conexão | 2,5 mm² ... 70 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
Largura | 22 mm |
Diâmetro do pino | 8 mm |
Rosca | M8 |
Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
Conexão conforme norma | DIN 46235:1983-07 |
Perfil de conexão | 16 mm² ... 70 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
Largura | 24 mm |
Diâmetro do pino | 8 mm |
Rosca | M8 |
Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
Conexão conforme norma | DIN 46237:1970-07 |
Perfil de conexão | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 8,4 mm |
Largura | 14 mm |
Diâmetro do pino | 8 mm |
Rosca | M8 |
Torque de aperto | 6 ... 12 Nm |
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : azul | 2,5 mm² |
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : amarelo | 6 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 87 mm |
Altura | 66 mm |
Passo | 29 mm |
Cor | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 70 mm² | 8,4 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 10 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,8g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Rosqueamento direto |
Código | 3076044 |
Unidades por embalagem | 2 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE44 |
Chave de produto | BE4412 |
GTIN | 4046356653183 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 565,85 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 492,31 g |
País de origem | CN |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
RBO 8-VS 3 - Barra de ligação 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
SHN 13 - Ferramenta 1209923
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Placa de aviso 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador de terminais 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador de terminais 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP