RBO 16-HC BU - Borne para conexão olhal
3247990

Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 520 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 300 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Verificado para aplicações ferroviárias