CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
UL certificado
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| C | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de certificação: TAE00004G1IECEx
ID de certificação: IECExSEV13.0003U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0132U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||