RBO 16-3L/FE-HC - Borne para conexão olhal
3076154

Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 520 A, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 300 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: cinza/preto-amarelo

Detalhes do produto







Produtos compatíveis