RBO 12-3L/N-HC
-
Borne para conexão olhal
3076109
Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 415 A, quantidade de conexões: 8, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 240 mm2, 1. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: cinza/azul
Detalhes do produto
| Passo | 49 mm |
| Número de conexões | 8 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 4 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 8 |
| Bitola nominal | 240 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão de olhal |
| Comprimento de decapagem | O comprimento de decapagem depende da indicação do fabricante do terminal de cabo. |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola nominal | 240 mm² |
| Corrente nominal | 415 A |
| Corrente de carga máxima | 415 A (com bitola de condutor de 240 mm²) |
| Tensão nominal | 1500 V |
| Conexão do terminal de cabo DIN 46234:1980-03 | |
| Conexão conforme norma | DIN 46234:1980-03 |
| Perfil de conexão | 10 mm² ... 240 mm² |
| Faixa de bitola AWG | 8 ... 500 kcmil (convertido conforme IEC) |
| Diâmetro do olhal | 13 mm |
| Largura | 38 mm |
| Diâmetro do pino | 12 mm |
| Rosca | M12 |
| Torque de aperto | 14 ... 30 Nm |
| Conexão conforme norma | DIN 46235:1983-07 |
| Perfil de conexão | 10 mm² ... 240 mm² |
| Faixa de bitola AWG | 8 ... 500 kcmil (convertido conforme IEC) |
| Diâmetro do olhal | 13 mm |
| Largura | 42 mm |
| Diâmetro do pino | 12 mm |
| Rosca | M12 |
| Torque de aperto | 14 ... 30 Nm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 196 mm |
| Passo | 49 mm |
| Cor | cinza/azul |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 12 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 240 mm² | 28,8 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,7 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 20 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
| Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| Nível ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 0,8g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Rosqueamento direto |
| Código | 3076109 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653244 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.771 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.708 g |
| País de origem | CN |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
RBO 12-VS 3 - Barra de ligação 3244672
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
HC-RBO 12 - Capa de cobertura 3247983
-
KLM 3-L - Identificadores de régua de terminais 0814788
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Placa de aviso 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador de terminais 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador de terminais 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0829679
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH WH - Suporte isolante 0311566
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
PS-IH BU - Suporte isolante 0311582
-
PS-IH YE - Suporte isolante 0311595
-
PS-IH GN - Suporte isolante 0311605
-
PS-IH GY - Suporte isolante 0311621
-
PS-IH BK - Suporte isolante 0311634
-
PS-IH VT - Suporte isolante 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP