UKK 5-DIO/U-O - Borne para componentes
2791032

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, com diodo integrado, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, 1. e 2o. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para as mais diversas aplicações estão disponíveis os terminais de diodo de dois níveis com diversas ligações