cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 |
Borne fusível, tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,5 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul
Geral | |
Nota | A corrente é determinada pelo fusível utilizado e a tensão pelo fusível ou indicador luminoso selecionado. |
Tipo de produto | Terminal de segurança |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Fusível | G / 5 x 20 |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 4 mm² |
Bitola nominal AWG | 10 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
Comprimento de decapagem | 9 mm |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola AWG rígida | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola AWG flexível | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominal | 6,3 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado.) |
Corrente de carga máxima | 6,3 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado.) |
Tensão nominal | 500 V (A tensão é determinada pelo fusível aplicado.) |
Bitola nominal | 4 mm² |
Largura | 8,2 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidade em NS 32 | 53 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 48 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 55,5 mm |
Cor | azul |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,8g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código | 3246419 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | BEK234 |
GTIN | 4046356892940 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 99,99 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11,869 g |
País de origem | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |