TBIO 2,5 I - Borne de sensor/atuador
3246749

perfil de conexão
tipo de conexão
tensão Pictograma

Borne de sensor/atuador, nível superior para a transmissão de sinais jumpeável, níveis inferiores para a distribuição de potencial com jumpers de inserção, tensão nominal: 250 V, Corrente permanente térmica Ith: 20 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis