URTK/SS - Borne de seccionamento
0321019

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 26 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis