FKDSO 2,5/ 3-R GY - Borne de placa de circuito impresso
1036750

perfil de conexão 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo de conexão Conexão push-in por mola
tipo de montagem Solda por onda

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos por linha: 3, família de artigos: FKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Artigo com saída de pinos lateral à direita

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Tecnologia push-in para um cabeamento rápido e fácil
Disposição ortogonal do terminal em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação