VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Borne de passagem
0851013
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão para conector plano, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de conexões | 8 |
| Número de linhas | 2 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 8 |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão para conector plano |
| Rosca | M3 |
| Conexão para conector plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 2,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 0851013 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE51 |
| Chave de produto | BE511X |
| GTIN | 4017918007973 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,003 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,003 g |
| País de origem | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conector 3240056
-
PT/FS 2,8 - Suporte isolante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Suporte isolante 0604707
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP