VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - Borne de passagem
0854010

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, 1. Conexão de nível à direita, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, 1. nível, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis