Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UT 4-TWIN/ 1P - Borne de passagem
3060267

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conectores com diversos sentidos de saída de condutores, laterais ou para cima, permitem um cabeamento prático e eficiente. Desta maneira, obtém-se alta flexibilidade, que atendem às diversas áreas de aplicação
Flanges rosqueados para encaixe seguro dos conectores