DNV
ID de certificação: TAE00001S9ATEX
ID de certificação: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0013UUL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 |