USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Borne de passagem
0271017

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 8, tipo de conexão: Conexão para conector plano, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis