US 4 GN - Borne de passagem
1748885

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde

Detalhes do produto








Produtos compatíveis