US 2,5 - Borne de passagem
1748634

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis