URKN-A - Borne de passagem
0701008

passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 70 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis