URDK 6 - Borne de passagem
3026706

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Podem ser equipados em ambos os lados com pontes fixas e comutáveis, bem como soquetes de teste com 4 mm de diâmetro
O terminal de isolamento de teste URTK 6 e o terminal de ponte deslizante UGSK 6 foram desenvolvidos especialmente para aplicação em circuito secundários de transformadores de corrente