EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão para conector plano, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
| Família de produtos | UK |
| Número de conexões | 8 |
| Número de linhas | 2 |
| Potenciais | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 4 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| 1. e 2o. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão para conector plano |
| Conexão para conector plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 20 A (Dados de corrente para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
| Corrente de carga máxima | 20 A (Dados de corrente para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
| Tensão nominal | 400 V (Dados de tensão para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 1,5 mm |
| Altura | 72 mm |
| Profundidade em NS 32 | 64 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 59 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 66,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 2771133 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE511X |
| Chave de produto | BE511X |
| GTIN | 4017918068219 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,67 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11,67 g |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,085 kg CO2e |