UK 35 RD
-
Borne de passagem
3048328
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 50 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: vermelho
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M6 |
| Torque de aperto | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Pino calibrador | B9 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,75 mm² ... 50 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Corrente nominal | 125 A |
| Corrente de carga máxima | 150 A (com bitola de condutor de 50 mm²) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Largura | 15,1 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade em NS 32 | 67 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 69,5 mm |
| Cor | vermelho (RAL 3001) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 10 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 3048328 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1211 |
| Chave de produto | BE1211 |
| GTIN | 4017918954840 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 57,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 55,826 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBI 3-15 - Jumper fixo 0201278
-
FBI 5-15 - Jumper fixo 0711302
-
EB 2-15 - Ponte de inserção 0203166
-
EB 10-15 - Ponte de inserção 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205096
-
SBH 2-15 - Jumper de comutação 0205232
-
FBI 2-15 IB - Jumper fixo 3057319
-
FBI 3-15 IB - Jumper fixo 3057322
-
WS 5-15 - Placa de aviso 1004445
-
WS 4-15 - Placa de aviso 1004241
-
EA 11 - Cobertura 1024263
-
STL 35/10 - Lingueta de engate escalonado 0204084
-
STL 35/ 5 - Lingueta de engate escalonado 0204107
-
STL 35/16 - Lingueta de engate escalonado 0204097
-
TS-K - Placa de separação 1302215
-
TP-UK 35 - Placa de separação 3008096
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Chave de fenda 1205079
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tiras de identificação Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811998
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH WH - Suporte isolante 0311566
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
PS-IH BU - Suporte isolante 0311582
-
PS-IH YE - Suporte isolante 0311595
-
PS-IH GN - Suporte isolante 0311605
-
PS-IH GY - Suporte isolante 0311621
-
PS-IH BK - Suporte isolante 0311634
-
PS-IH VT - Suporte isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
PSB 6/5/6 - Régua de conectores de teste 0205290
Suas vantagens
A grande área de conexão permite a conexão de condutores rígidos e flexíveis sem terminal tubular, mesmo para além da bitola nominal
O formato compacto oferece economia de espaço e um cabeamento confortável no menor espaço
Guia ideal para chave de fenda através de canais a parafuso fechados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP