UK 35-FE
-
Borne de passagem
3048219
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 10 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto/amarelo
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,06 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 35 mm² |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M6 |
| Torque de aperto | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 10 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 6 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 10 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 6 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 10 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| Bitola nominal | 35 mm² |
| Corrente nominal | 125 A |
| Corrente de carga máxima | 125 A |
| Tensão nominal | 800 V |
| Largura | 15,1 mm |
| Altura | 54,5 mm |
| Profundidade em NS 32 | 67,1 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 62,1 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 69,6 mm |
| Cor | multicolor (RAL -) |
| preto (RAL 9005) | |
| amarelo (RAL 1018) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3048219 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1211 |
| Chave de produto | BE1211 |
| GTIN | 4046356762694 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 57,691 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 57,691 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBI 3-15 - Jumper fixo 0201278
-
FBI 5-15 - Jumper fixo 0711302
-
EB 2-15 - Ponte de inserção 0203166
-
EB 10-15 - Ponte de inserção 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Ponte de inserção 0205096
-
SBH 2-15 - Jumper de comutação 0205232
-
FBI 2-15 IB - Jumper fixo 3057319
-
FBI 3-15 IB - Jumper fixo 3057322
-
WS 5-15 - Placa de aviso 1004445
-
WS 4-15 - Placa de aviso 1004241
-
EA 11 - Cobertura 1024263
-
STL 35/10 - Lingueta de engate escalonado 0204084
-
STL 35/ 5 - Lingueta de engate escalonado 0204107
-
STL 35/16 - Lingueta de engate escalonado 0204097
-
TS-K - Placa de separação 1302215
-
TP-UK 35 - Placa de separação 3008096
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Chave de fenda 1205079
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tiras de identificação Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811998
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH WH - Suporte isolante 0311566
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
PS-IH BU - Suporte isolante 0311582
-
PS-IH YE - Suporte isolante 0311595
-
PS-IH GN - Suporte isolante 0311605
-
PS-IH GY - Suporte isolante 0311621
-
PS-IH BK - Suporte isolante 0311634
-
PS-IH VT - Suporte isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
PSB 6/5/6 - Régua de conectores de teste 0205290
Suas vantagens
A grande área de conexão permite a conexão de condutores rígidos e flexíveis sem terminal tubular, mesmo para além da bitola nominal
O formato compacto oferece economia de espaço e um cabeamento confortável no menor espaço
Guia ideal para chave de fenda através de canais a parafuso fechados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP