UK 3-MSTB-5,08 - Borne de passagem
3002034

Borne de passagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 12 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, 2. Conexão de nível à esquerda, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis