UK 3 - Borne de passagem
3002018

tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis