UK 10 - Borne de passagem
3005015

tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis