UDK 4-DIO/L-R
-
Borne de passagem
2775317
Terminal de 1 nível com conexão dupla em ambos os lados e diodo montado, bitola: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de conexões | 4 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 4 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 2,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 1 A |
| Corrente de carga máxima | 1 A (A máx. corrente é determinada pelo diodo.) |
| Tensão nominal | 630 V |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 1,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Código | 2775317 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE12 |
| Chave de produto | BE1272 |
| GTIN | 4017918273859 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 15,214 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 15,214 g |
| País de origem | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 828bac3c-2b3b-43ef-8752-cccb4afd9f67 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Jumper 0301505
-
LB 10-6 BU - Jumper 0202280
-
LB 10-6 RD - Jumper 0202293
-
LB 10-6 GY - Jumper 0202358
-
LB 100-6 GY - Jumper 0202345
-
LB 100-6 RD - Jumper 0202316
-
LB 100-6 BU - Jumper 0202303
-
FBI 100- 6 - Jumper fixo 0201650
-
FBI 10- 6 - Jumper fixo 0203250
-
FBI 20- 6 - Jumper fixo 0201867
-
EB 3- 6 - Ponte de inserção 0201142
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
EB 10- 6 - Ponte de inserção 0201139
-
SBRN 2-7 - Jumper de comutação 1413230
-
USBR 2-7 - Jumper de comutação 2303239
-
USBRJ 2-7 - Jumper de comutação 2305538
-
D-UDK 4 - Tampa 2775113
-
WS 3- 6 - Placa de aviso 1004115
-
WS 5- 6 - Placa de aviso 1004403
-
WS 4- 6 - Placa de aviso 1004209
-
FB-150 METER - Jumper fixo 0201595
-
KSS 3- 6 - Conector de curto-circuito 0309523
-
KSS 6 - Conector de curto-circuito 0301547
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
TS-KK 3 - Placa de separação 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste 0201304
-
PSB 3/10/4 - Régua de conectores de teste 0601292
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
Suas vantagens
Dois pontos de conexão em cada lado para recebimento de vários condutores
Caixa de ponte dupla permite a distribuição de potencial e alimentação individuais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP