ST 6 - Borne de passagem
3031487

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento simples de condutores muito pequenos e flexíveis
Permite o cabeamento com apenas uma mão
Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
Segurança comprovada resistente a vibrações através de elementos de contato com mola
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete