RTO 5-TC BU - Borne de passagem
3049851

Borne de passagem com tecnologia de conexão olhal e cobertura de proteção contra contato transparente, bitola: 0,1 – 6 mm2, AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Quatro caixas de ponte por terminal
Ponto de aperto de acesso livre em qualquer altura
Jumpeamento e distribuição de potencial fácil com as pontes conectoras patenteadas do sistema CLIPLINE complete
Os parafusos são protegidos contra auto-afrouxamento através de molas de disco existentes
Grande possibilidade de identificação no centro do terminal e através dos pontos de terminal