QTCU 2,5 BU - Borne de passagem
3206542

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

No lado do quadro de comando se aplica a conexão rápida QUICKON com economia de espaço
As vantagens das diversas tecnologias de conexão estão reunidas nas variantes híbridas
A conexão por rosqueamento é aplicada no lado de conexão