PWO 4-POT-SCM/S - Borne de passagem
3056925

perfil de conexão 4 mm2
tipo de conexão Conexão push-in por mola
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Conexão para conector plano, número de polos: 1, corrente de carga: 18 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 45 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade